Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003076

AVENTICS™ Запорный клапан 0821003076

Product Description

G1/4

Тип крепления
ввертной
Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Присоединение 12
G 1/4
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Номинальный поток Qn 2 к 1
680 l/min
Вес
0.103 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 340 ... 680 л/мин

Документация и чертежи