Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821201105

AVENTICS™ Дроссель, Cерия CH02 0821201105

Product Description

EINSCHRAUBDROSSEL NG12 (G1/2)

Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Присоединение 1
G 1/2
Тип
Пневмодроссель с глушителем
Рабочая среда
Сжатый воздух
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Поток Qn
4100 l/min
Момент затяжки для шумоглушителя Макс.
16 Nm
Вес
0.135 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал шумоглушителя
Нержавеющая сталь

Особенности

  • Qn = 200 ... 4100 л/мин

Документация и чертежи