Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R402000803

AVENTICS™ Двухпоршневые цилиндры, Cерия TWC R402000803

Product Description

TWC-DA-010-0050-BV-SE

Поршень Ø
10 mm
Ход
50 mm
Присоединение
M5
Принцип действия
двойного действия
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Демпфирование
эластичное
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Усилие поршня при втягивании
63 N
Усилие поршня при выдвижении
98 N
Макс. скорость
0.5 m/s
Макс. регулировка длины хода при втягивании
-5 mm
Энергия демпфирования макс.
0.03 J
Вес 10 мм ход
0.125 kg
Вес +10 мм ход
0.018 kg
Демпфирование
эластичное
Макс. зазор (радиальный)
0.8 °
Материал передней крышки
сталь

Особенности

  • Ø 10 ... 32 мм

Документация и чертежи