Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412019006

AVENTICS™ Мини-суппорт, Cерия MSC-HG-HM R412019006

Product Description

MSC-DA-020-0150-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Поршень Ø
20 mm
Ход
150 mm
Принцип действия
двойного действия
Easy2Combine
пригоден
двухпоршневой
с двойным поршнем
Присоединение
G 1/8
Демпфирование
гидравлический
Стабильность повторяемости
0,02 мм
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Усилие поршня при втягивании, расчетное
297 N
Усилие поршня при выдвижении, расчетное
396 N
Макс. скорость
0.8 m/s
Длина демпфирования
10 mm
Энергия демпфирования
3.1 J
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
со встроенной направляющей с шариковой шиной
Cо встроенной направляющей с шариковой шиной „высокой производительности“
Вес
3.36 kg
Материал корпуса
Алюминий

Особенности

  • Устойчивость к высоким значениям крутящего момента и максимальная стабильность
  • Компактная конструкция
  • Интерфейс Easy-2-Combine

Документация и чертежи