Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412020399

AVENTICS™ Мини-цилиндры, Cерия CSL-RD R412020399

Product Description

CSL-DA-016-0050-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Стандарты
ISO 6432
Конструкция
Исполнение: стандартная конструкция
Поршень Ø
16 mm
Ход
50 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, пригодность для пищевых продуктов, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Грязесъемник пригодный для использования в пищевой промышленности
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
109 N
Усилие поршня при выдвижении
127 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M6
Энергия удара
0.14 J
Вес 0 мм ход
0.034 kg
Вес +10 мм ход
0.0024 kg
Макс. ход
800 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Обтекаемая и компактная конструкция
  • Грязесъемники без подрезов предотвращают накопление грязи и появление неиспользуемой зоны вокруг поршневого штока
  • Гарантированная безопасность пищевых продуктов
  • Устойчивость к химическим реагентам
  • Доступны поршни диаметром от 16 до 63 мм
  • Доступны следующие конфигурации: один поршневой шток, эластичная/предварительно настроенная/настроенная вручную амортизация, с магнитным обнаружением, ATEX (потенциально взрывоопасные среды)

Документация и чертежи