Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R480058941

AVENTICS™ ISO 15552, серия CCL-IS R480058941

Product Description

CCL-DA-050-0400-IS-0210032211AB00000-BAS

Стандарты
ISO 15552
Поршень Ø
50 mm
Ход
400 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, пригодность для пищевых продуктов, Опциональный ATEX, повышенная защита от коррозии
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
1039 N
Усилие поршня при выдвижении
1237 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/4
Резьба поршневого штока
M16x1,5
Длина демпфирования
17 mm
Энергия демпфирования
15 J
Вес 0 мм ход
1.37 kg
Вес +10 мм ход
0.065 kg
Макс. ход
2100 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Легко поддающиеся очистке анодированные поверхности
  • Грязесъемники и смазочные материалы (NSF-H1) сертифицированы для использования в пищевой промышленности
  • Гигиенические защитные заглушки для неиспользуемых монтажных отверстий
  • Доступно восемь размеров, включая диаметры поршней от 25 до 125 мм
  • Возможен выбор эластичного или пневматического демпфирования
  • Возможность выбора конфигурации пневматических соединений для подачи воздуха и выпуска отработанных газов на задней крышке, что повышает гибкость при проектировании трубопроводов системы

Документация и чертежи