Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0498317502

AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 0498317502

Product Description

CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM

Ширина катушек
22 mm
Окружающая температура макс.
50 °C
Стандартное электрическое соединение
ISO 6952
Степень защиты
IP65
Длительность включения ED
100 %
Электрическое присоединение 2
Разъем
Электрическое присоединение
Форма B промышленность
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Потребляемая мощность пост. тока
5 W
Вес
0.051 kg

Особенности

  • Ширины катушек: 15, 22 и 30 мм
  • Электрические соединения: M8, форма A, форма B, форма BI, форма C
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Рабочие напряжения 12, 24, 48, 110, 220 В пост. тока или 24, 110, 230 В пер. тока

Документация и чертежи