Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820005103

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO35 0820005103

Product Description

DO35-3/2NC-G018-024AC

Управление
электрически
Принцип переключения
3/2
Исполнение
Н.З.
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
24 В
Допуск напряжения, пер. ток 50 Гц
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма A
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция клапана
Клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
С пружинным возвратом
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8
Присоединение для удаления воздуха
G 1/8

Особенности

  • Возможны различные варианты соединения
  • Сборка на коллекторных колодках (манифольд)
  • Расширенный диапазон напряжений
  • Доступна версия ATEX

Документация и чертежи