Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820038101

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия WV02 0820038101

Product Description

WV02-5/2AS-230AC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
500 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
230 В
Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц
230 В
Допуск напряжения, пер. ток 50 Гц
-10% / +10%
Допуск напряжения, пер. ток 60 Гц
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
15 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
с пружинным/пневматическим возвратом
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C

Особенности

  • Небольшой вес
  • Надежность
  • Короткое время переключения (8–12 мс)
  • Низкое энергопотребление
  • Сменяемый пилот
  • Сборка в клапанный блок

Документация и чертежи