Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820048005

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия DO16 0820048005

Product Description

DO16-3/2NC-IS15-110AC-MOI

Управление
электрически
Принцип переключения
3/2
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц
110 В
Допуск напряжения, пер. ток 60 Гц
-10% / +15%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция клапана
Клапан
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Номинальный поток Qn 1 к 2
25 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
36 l/min
Мощность удержания Пер. ток 60 Гц
1.4 VA
Мощность включения Пер. ток 60 Гц
2 VA

Особенности

  • Возможны различные варианты соединения
  • Сборка на коллекторных колодках (манифольд)
  • Расширенный диапазон напряжений
  • Доступна версия ATEX

Документация и чертежи