Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1824210221

AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 1824210221

Product Description

CO1-FORM_A-110AC-8,0VA-30MM

Ширина катушек
30 mm
Окружающая температура макс.
50 °C
Стандартное электрическое соединение
EN 175301-803, форма A
Степень защиты
IP65
Длительность включения ED
100 %
Индекс совместимости
15
Электрическое присоединение 2
Разъем
Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
110 В
Рабочее напряжение пер. тока при 60 Гц
110 В
Допуск напряжения, пер. ток 50 Гц
-10% / +10%
Допуск напряжения, пер. ток 60 Гц
-10% / +10%
Мощность удержания Пер. ток 50 Гц
8 VA
Мощность удержания Пер. ток 60 Гц
6.4 VA
Мощность включения Пер. ток 50 Гц
11.5 VA
Мощность включения Пер. ток 60 Гц
10.8 VA
Вес
0.11 kg
Корпус
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Ширины катушек: 15, 22 и 30 мм
  • Электрические соединения: M8, форма A, форма B, форма BI, форма C
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Рабочие напряжения 12, 24, 48, 110, 220 В пост. тока или 24, 110, 230 В пер. тока

Документация и чертежи