Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5630181100

AVENTICS™ 4/3-пневмораспределитель, Cерия 563 018 5630181100

Product Description

VR04-4/3EC-LEV

Управление
механический
Номинальный поток Qn
300 l/min
Принцип переключения
4/3
Исполнение
со сбросом сж.воздуха в среднем положении
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Нажимной ­элемент
Рукоятка, фиксирующаяся
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Присоединение плиты
Трубное присоединение
Тип запирающего устройства
с нулевым перекрытием
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Макс. величина частиц
50 µm
Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8
Присоединение для удаления воздуха
G 1/8
Вес
0.24 kg

Особенности

  • Прочные и легкие
  • Сверхнадежные
  • Оптимальное решение для эксплуатации в условиях экстремальных температур

Документация и чертежи