Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5790200620

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 579 5790200620

Product Description

V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-RV1-LED

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
50 l/min
Принцип переключения
3/2
Исполнение
Н.З.
подвод сжатого воздуха
Ø 6x1
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
ISO 15217, форма C
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция клапана
Клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
С пружинным возвратом
Принцип блокировки
Входной распределитель
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³

Особенности

  • Встроенные соединители
  • Возможен как отдельный монтаж, так и монтаж в составе блока
  • Расширенный диапазон напряжений
  • Изделия этой серии рассчитаны на работу в пыльной среде

Документация и чертежи