Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412017950

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CL03-EV R412017950

Product Description

VENTIL .

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
700 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Ø 8
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +20%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Нажимной элемент
с двусторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Сертификаты
UR (Underwriters Laboratories)
Ширина клапана предварительного управления
16 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
пригодность для пищевых продуктов
пригодность для пищевых продуктов
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Класс защиты IP69K
  • Управляющий клапан с сертификатом UL
  • Быстроразъемные фитинги из нержавеющей стали
  • Устойчивость к влажной чистке
  • Обтекаемая конструкция

Документация и чертежи