Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412024482

AVENTICS™ Valve plug connector, series CON-VP R412024482

Product Description

CON-VP-INDU-2-0060-PVC-INDU-2

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Промышленный штекерный коннектор
Электрическое присоединение 1
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Разъем
Электрическое присоединение 2
Промышленный штекерный коннектор
Электрическое присоединение 2
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Количество проводов
2
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
0.6 m
Степень защиты
IP40
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Сечение провода
0.25 mm²
Кабель-Ø
1.5 mm
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.002 kg
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи