Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422003277

AVENTICS™ Valve plug connector, series CON-VP R422003277

Product Description

KIT OF 10 X CON-VP-INDU-2-CRIMP

Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Промышленный штекерный коннектор
Электрическое присоединение 1
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Экранирование
неэкранированный
Степень защиты
IP40
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Тип присоединения
Обжатие
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.001 kg
Weight
0.001 kg

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи