Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422004129

AVENTICS™ 3/2-пневмораспределитель, Cерия LS04-PD R422004129

Product Description

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
310 l/min
Принцип переключения
3/2
Исполнение
Н.З.
подвод сжатого воздуха
Ø 6
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Размер
M8
Электрическое присоединение Количество полюсов
3-конт.
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
Ø 6

Особенности

  • Компактные и легкие
  • Возможно быстрое переключение
  • Удобная интеграция
  • Подходят для движущихся механизмов

Документация и чертежи