Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422102636

AVENTICS™ Функция 5/2-пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102636

Product Description

CD01 - 5/2DP

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
610 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Ø 8
Рабочее давление мин.
-0.8 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Нажимной элемент
с двусторонним управлением
Возврат
С пружинным возвратом
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
40 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита
Время включения
<20
Время выключения
<20
Крепежные винты
Круглый профиль с внутренним шестигранником (TORX) ISO 10664 - 10
Момент затяжки крепежного винта
0.9 Nm
Допуск момента затяжки
±0,1 mT
Единица поставки
1 Шт.

Документация и чертежи