Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020282

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020282

Product Description

CB1-TRB-032-040-ST6

Для серии
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Цилиндр-Ø Мин.
32 mm
Цилиндр-Ø Макс.
40 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.016 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи