Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020283

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020283

Product Description

CB1-TRB-050-063-ST6

Для серии
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Цилиндр-Ø Мин.
50 mm
Цилиндр-Ø Макс.
63 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.029 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи