Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020296

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020296

Product Description

CB1-MNI-010-010-ST6

Для серии
MNI, ICM
Цилиндр-Ø Мин.
10 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.009 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи