Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020297

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020297

Product Description

CB1-MNI-012-012-ST6

Для серии
MNI, ICM
Цилиндр-Ø Мин.
12 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.01 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи