Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8946054662

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8946054662

Product Description

ANSCHLUSSKABEL 0,3M

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
36 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M12x1
Электрическое присоединение 1
5-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Разъем
Электрическое присоединение 2
M12x1
Электрическое присоединение 2
5-конт.
Электрическое присоединение 2
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Количество проводов
5
Экранирование
экранированный
Длина кабеля
0.3 m
Радиус изгиба, мин.
45 mm
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Протокол
DDL
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.34 mm²

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи