Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825503145

AVENTICS™ End plate left, End plate right 1825503145

Product Description

ISO1-END-TYPEF-L-R-G3/8

Конструкция
Концевая плита
Вывод пнев. присоединения (1)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 1
G 3/8
Вывод пнев. присоединения (3,5)
Сбоку
Присоединение 3 / 5
G 3/8
Тип удаления воздуха
Соединения раздельные
Сброс сж.воздуха (3,5)
Cо встроенным выхлопом (3/5)
Конструктивный размер
ISO 1
Стандарты
ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Крепежный винт
Внешний шестигранник
Вес
0.208 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий-литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи