Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000000

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000000

Product Description

G1/8

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
75 dB
Номинальный поток Qn
1623 l/min
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.01 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи