Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000003

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000003

Product Description

SCHALLDAEMPFER G1/2

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/2
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
90 dB
Номинальный поток Qn
7223 l/min
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.08 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи