Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000004

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000004

Product Description

SCHALLDAEMPFER G3/4

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 3/4
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
92 dB
Номинальный поток Qn
8394 l/min
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.13 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи