Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5610264500

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED07 5610264500

Product Description

ED07-000-100-020-2M12S

Конструкция
Клапан
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
1300 l/min
Регулирование
аналоговое
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Гистерезис
< 0,03 бар
Монтажное положение
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Потребление тока макс.
1400 мA
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
M12
Электрическое присоединение
5-конт.
Подключение сигнального кабеля
Вход и выход
Подключение сигнального кабеля
Гнездо
Подключение сигнального кабеля
M12
Подключение сигнального кабеля
5-конт.
Выход фактического значения
0 ... 20 мА
Вход заданного значения
0 ... 20 мА
Область регулирования давления min.
0 bar

Особенности

  • Надежная технология с применением тарельчатых клапанов
  • Очень высокая точность и динамика управления
  • Подходит для широкого диапазона применений
  • Высокая скорость подачи воздуха
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Документация и чертежи