Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

Product Description

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Особенности

  • Простое управление благодаря возможностям цифровой связи
  • Двойной контур управления обеспечивает возможность простой настройки технологических параметров, таких как расход, сила, скорость, обороты в минуту и температура
  • Встроенный дисплей для наблюдения за состоянием клапана
  • Программное обеспечение для сбора данных позволяет выбрать индивидуальные настройки для оптимизации работы контура управления
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях давления до 12 бар (174 фунта/кв. дюйм)

Документация и чертежи