Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-G617A40010A0006

AVENTICS™ G617A40010A0006

Product Description

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
0.49 Kg
Ship Weight
0.49 Kg
Media
Air, Inert Gas
Min - Max Ambient Temperature
0 to 50°C
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 6 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Эксплуатационная среда
3/2 Normally Closed
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, фланцевое
Stroke Length
CE, EAC, IP65
Flow (Cv)
0.58
Orifice Size
4
Voltage
24 DC
Actuation
Proportional
Wattage
3.8
Coil Class
H
Pipe/Port Size
1/4 "

Особенности

  • Соленоидное-пневматическое управление
  • Последнее давление при потере питания
  • Цифровая связь и управление
  • Удобство изменения параметров управления с помощью программного обеспечения для сбора данных
  • Дополнительный дисплей для быстрой настройки и конфигурирования
  • Встроенный модуль связи IO–Link
  • Имеются исполнения для использования в вакууме и в условиях давления до 10 бар (145 фунтов/кв. дюйм)

Документация и чертежи