Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R414008227

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV03 R414008227

Product Description

EV03-005-100-010-CL1P

Конструкция
Клапан
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
11 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/8
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
550 l/min
Регулирование
аналоговое
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Гистерезис
< 0,2 бар
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Потребление тока макс.
120 мA
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение
M12
Электрическое присоединение
5-конт.
Электрическое присоединение
A-кодированный
Выход фактического значения
0 ... 10 V
Вход заданного значения
0 ... 10 V
Стабильность повторяемости
< 0,18 bar
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Сброс сж.воздуха из линиии управления
с выхлопом воздуха из линии управления через общую линию

Особенности

  • Высокие значения расхода и компактный размер
  • Простота установки
  • Небольшой вес
  • Возможность конфигурирования
  • Доступность различных электрических подключений
  • Варианты управления: аналоговое или по каналу ввода-вывода
  • Возможность установки на стандартные клапанные блоки AV03 и AV05 (серия AVENTICS AV-EP)

Документация и чертежи