Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3375002000

AVENTICS™ Series DDL 3375002000

Product Description

DDL 16 INPUT

Исполнение
Mодуль ввода/вывода активный
Исполнение с модулем входов/выходов
Входы цифровые
Присоединение вводов/выводов
8
Электрическое присоединение Размер
через присоединение коммуникационного штекера
Сертификаты
ATEX
ATEX
ATEX
Указание
Входы цифровые
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Потребление тока электроникой
0.1 А
Степень защиты
IP65
Суммарный ток датчиков Макс.
0,5 A
макс. длина жгута
40 m
макс. количество DDL-абонентов
14
Количество входов
16
Присоединение вводов/выводов
Вход
Подключение сигнального кабеля
Гнездо
Подключение сигнального кабеля
M12
Соединениесвязи
Разъем (тип папа)
Соединениесвязи
M12
Соединениесвязи
5-конт.
Соединение⌙связи 2
Гнездо (тип мама)
Соединение⌙связи 2
M12
Соединение⌙связи 2
5-конт.

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи