Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006999

AVENTICS™ Cерия DDL R412006999

Product Description

FELDBUSMODUL DDL-S-BDEV AR

Исполнение
Расширитель шины, самостоятельный
Протокол магистральной шины
DeviceNet
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12x1
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Сертификаты
ATEX
ATEX
ATEX
Дизайн магистральной шины
S-дизайн
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-20% / +20%
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Допуск напряжения исполнительных органов
0% / +10%
Суммарный ток для исполнительных органов
3 А
Степень защиты
IP65
Время разгона
2 s
Передача данных бит
128 бит
макс. длина жгута
40 m
макс. количество DDL-абонентов
14
Количество входов
1
Количество выходов
1
Подключение сигнального кабеля
Гнездо (тип мама)
Подключение сигнального кабеля
M12

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи