Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412008539

AVENTICS™ R412008539

Product Description

BDC-B-BDEV 32

Исполнение
Расширитель шины с драйвером
Протокол магистральной шины
DeviceNet
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-15% / +20%
Потребление тока электроникой
0.05 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
3 А
Степень защиты
IP65
Потребление тока макс. одной катушкой
0.1 мA
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 61000-6-4
Помехозащищенность согласно стандарту
IEC 61000-6-2
Соединениесвязи
Разъем (тип папа)
Соединениесвязи
M12x1
Соединениесвязи
5-конт.
Соединениесвязи
A-кодированный
Соединение⌙связи 2
Гнездо (тип мама)
Соединение⌙связи 2
M12x1

Особенности

  • Шинный соединитель с драйвером
  • Небольшой размер соответствует размерам клапанных систем
  • Электрические подключения, экономя место, находятся с той же стороны, что и пневматические подключения
  • Простая сборка с помощью соединителей M12

Документация и чертежи