Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412012755

Product Description

CMS-B-BEIP-32DR

Исполнение
Расширитель шины с драйвером
Протокол магистральной шины
EtherNet/IP
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-15% / +20%
Потребление тока электроникой
0.12 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Степень защиты
IP65
Потребление тока макс. одной катушкой
0.063 мA
Расширение модуля ввода/вывода Макс.
6
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 61000-6-4
Присоединение Блок распределителей
Гнездо
Присоединение Блок распределителей
Планка 2,0 мм
Присоединение Блок распределителей
3x13-конт.
Соединение⌙связи 2
Гнездо (тип мама)
Соединение⌙связи 2
M12
Соединение⌙связи 2
5-конт.
Соединение⌙связи 2
D-кодированный

Особенности

  • Шинный соединитель с драйвером
  • Электрические подключения, экономя место, располагаются с той же стороны, что и пневматические подключения
  • Простая сборка с помощью разъемов M12
  • Цифровые модули ввода с разъемами M8 или M12
  • Возможность использования до 6 модулей ввода-вывода

Документация и чертежи