Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412014583

AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412014583

Product Description

CMS-B-PNRT7/8 32EST

Исполнение
Расширитель шины с драйвером
Протокол магистральной шины
PROFINET IO
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
7/8″-16UNF
Электрическое присоединение Количество полюсов
5-конт.
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-15% / +20%
Потребление тока электроникой
0.1 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Степень защиты
IP65
Время разгона
1.2 s
Потребление тока макс. одной катушкой
0.1 мA
Расширение модуля ввода/вывода Макс.
6
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 61000-6-4
Помехозащищенность согласно стандарту
EN 61000-6-2
Соединениесвязи
Гнездо (тип мама)
Соединениесвязи
M12x1
Соединениесвязи
4-конт.
Соединениесвязи
D-кодированный
Соединение⌙связи 2
Гнездо (тип мама)
Соединение⌙связи 2
M12x1

Особенности

  • Шинный соединитель с драйвером
  • Электрические подключения, экономя место, располагаются с той же стороны, что и пневматические подключения
  • Простая сборка с помощью разъемов M12
  • Цифровые модули ввода с разъемами M8 или M12
  • Возможность использования до 6 модулей ввода-вывода

Документация и чертежи