Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821200003

AVENTICS™ Серия CC01 0821200003

Product Description

G1/2

Присоединение 1
G 1/2
Присоединение 2
G 1/2
Дросселирующее отверстие Ø
8.5 mm
Направление дросселирования
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
2750 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Вес
0.67 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал Дроссельный винт
сталь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 32 л/мин ... 5600 л/мин

Документация и чертежи