Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821200118

AVENTICS™ Дроссель с обратным клапаном, Cерия CC02-AL 0821200118

Product Description

CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

Присоединение 1
Ø 3x0,65
Присоединение 2
M5
Дросселирующее отверстие Ø
2 mm
Направление дросселирования
1 ▶ 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
85 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
ниппельное присоединение с накидной гайкой
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Дроссель
Дросселирование по входу
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
70 °C
Материал корпуса
Алюминий, анодированный
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 50 л/мин ... 1960 л/мин

Документация и чертежи