Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821201003

AVENTICS™ Дроссель, Cерия CH02 0821201003

Product Description

EINSCHRAUBDROSSEL .

Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
100 °C
Присоединение 1
G 1/2
Тип
Ввертной дроссель
Рабочая среда
Сжатый воздух
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Поток Qn
3000 l/min
Вес
0.17 kg
Материал корпуса
Латунь

Особенности

  • Qn = 200 ... 4100 л/мин

Документация и чертежи