Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2992344110

AVENTICS™ Дроссель с обратным клапаном, Cерия 344 2992344110

Product Description

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Присоединение 1
G 1/8
Номинальный поток Qn 2 к 1
280 l/min
Стандартный показатель расхода C
0.65 л/(с*бар)
Рабочая среда
Сжатый воздух, Масло
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
120 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
120 °C
Вес
0.13 kg
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Материал прокладки
Фтор-каучук

Особенности

  • Qn = 280 л/мин ... 16 000 л/мин

Документация и чертежи