Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5341121100

AVENTICS™ Серия CC01 5341121100

Product Description

ZZ99-G018-G018

Присоединение 1
G 1/8
Присоединение 2
G 1/8
Направление дросселирования
1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Номинальный поток Qn 1 к 2
100 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Вес
0.05 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 32 л/мин ... 5600 л/мин

Документация и чертежи