Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005457

AVENTICS™ Серия QR1 R412005457

Product Description

QR1-DBS-DA10

Присоединение 1
Ø 10
Присоединение 2
Ø 10
Направление дросселирования
1 ▶ 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
550 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.069 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Material flow control screw
Brass

Особенности

  • Номинальный расход от 60 до 875 л/мин

Документация и чертежи