Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005460

AVENTICS™ Cерия QR1-ASG R412005460

Product Description

QR1-ASG-G018-DA08

Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Наружная резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
Ø 8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Поток Qn
550 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.032 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Рукоятка
Полибутилетерефталат
Material hand lever
Polyamide

Особенности

  • Qn = 500 ... 2600 л/мин

Документация и чертежи