Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005472

AVENTICS™ Cерия QR1-AGS R412005472

Product Description

QR1-AGS-G014-DA06

Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Наружная резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
Ø 6
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Указание
В связи с оптимизацией продукции, в настоящее время размеры поставляемого изделия могут отличаться от представленных.
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Номинальный поток Qn 1 к 2
500 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.039 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Рукоятка
Полиамид

Особенности

  • Qn = 500 ... 2600 л/мин

Документация и чертежи