Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422101509

AVENTICS™ Запорный модуль, Cерия AV R422101509

Product Description

AV-4/2NC-SR-AV-D1/4-D4-PD

Управление
пневматический
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Конструкция
PNP
Датчик Потребление тока макс.
15 А
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,5 V
Степень защиты Датчик
IP67
Тип Присоединения сжатого воздуха вход
Быстроразьемное соединение
Номинальный поток Qn
400 l/min
Присоединение 2 / 4
Ø 1/4"
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.1 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук

Особенности

  • Qn = 340 ... 680 л/мин

Документация и чертежи