Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432002363

AVENTICS™ Дроссель с обратным клапаном, Cерия QR1-DWB R432002363

Product Description

QR1-S-DWB-D532-1032

Присоединение 1
10-32 UNF
Присоединение 2
Ø5/32
Направление дросселирования
1 ▶ 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
2607.6 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Дроссель
Дросселирование по выхлопу
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.4827 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.009 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Присоединение сжатого воздуха
Латунь

Особенности

  • Номинальный расход от 60 до 875 л/мин

Документация и чертежи