Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412019489

AVENTICS™ Sensor, Series ST4 R412019489

Product Description

ST4-R3-K05U-030

Прямой монтаж для серии
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Непрямой монтаж для серии
MNI, CSL-RD, ICM
Ширина паза
C-паз 4 мм
Кабель
с кабелем
Тип контакта
Геркон
Включаемая мощность
3 Вт / 3 ВА
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Степень защиты
IP65, IP67
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 0,5 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.13 А
Ток переключения пер. ток, макс.
0.13 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Область индикации
СДИ (светодиод)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
открытые концы кабеля
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
5 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
30 г / 11 мс
Вибропрочность
10 - 55 Гц, 1 мм
Длина кабеля L
5 m

Особенности

  • Подходят к 4-миллиметровым С-образным гайкам
  • Установка сверху в гайку (монтаж «вставкой»)
  • Прочный корпус
  • Светодиод для индикации состояния выхода
  • Комбинированный монтажный винт с шестигранной головкой и шлицем
  • Точность, надежность и универсальность

Документация и чертежи