Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821401164

AVENTICS™ Фиксирующие устройства, Cерия HU1 0821401164

Product Description

HU1-025-AL-AN-BK

Функция
Удержание зажимными колодками
Функция
удержание: регулируемое усилие пружины, Отвод: сжатый воздух
Поршень Ø
25 mm
подходящий Ø поршневого штока
10 mm
удлинение поршневого штока
51 mm
Присоединение сжатого воздуха
M5
Давление отпускания, мин.
4 bar
Давление отпускания Макс.
8 bar
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Статическая сила удержания
400 N
Вес
0.11 kg
Корпус
Алюминий

Документация и чертежи