Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5233996402

AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU6 5233996402

Product Description

LU6-063-AL-AN

Функция
Статическое удержание, Динамическое торможение
Функция
Удержание и торможение: нерегулируемое усилие пружины, Отвод: Сжатый воздух
Конструкция
Фиксация посредством струбцинок
Поршень Ø
63 mm
Диаметр поршня
63 mm
подходящий Ø поршневого штока
20 mm
удлинение поршневого штока
165 mm
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Макс. скорость поршневого штока v Макс.
1 m/s
Давление отпускания, мин.
4 bar
Давление отпускания Макс.
10 bar
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Требуемый расход Qn
240 l/min
Макс. энергия торможения за цикл торможения применительно к B10d к EB10d
9 J
Макс. энергия торможения за цикл торможения ELU6
27 J
Макс. энергия торможения в час PLU6
4050 J
Макс. общая энергия торможения Etotal
18 МЙ
Макс. подвижная масса mmax, внешняя
306 kg
Макс. момент вращения поршневого штока
2.5 Nm

Особенности

  • Испытаны и сертифицированы IFA в качестве пневматического тормозного/удерживающего устройства с функцией обеспечения безопасности согласно DIN ISO 13849.
  • Предотвращение опасного движения (кат. 1 до макс. PL c, «проверенный компонент»)
  • Надежное удерживание в верхнем крайнем положении с помощью зажима и односторонней подачи давления (кат. 4 до макс. PL e)
  • Прерывание опасного движения (аварийная остановка)
  • Высокие значения динамического торможения B10d: 2 миллиона циклов
  • Высокие значения статического удержания B10d: 5 миллионов циклов

Документация и чертежи