Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821000005

AVENTICS™ Модуль ИЛИ 0821000005

Product Description

CELLULE OU 1

Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
1 µm
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Функция логики
Переключающие клапаны (ИЛИ)
Тип присоединения
Тарельчатый клапан с трубным присоединением
Номинальный поток Qn
80 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Вес
0.03 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи